Conjunto de bits para parafusadeira de uso industrial com haste longa

Artigo não.: AS 4053400

Ferramenta de parafusar fabricada com alta precisão com haste longa para aplicação industrial.

Artigo não.:
AS 4053400
Descrição do produto
Ferramenta de parafusar fabricada com alta precisão com haste longa para aplicação industrial.
Vantagens
Caixa robusta com visor
Armazenamento seguro
Dados técnicos
Adaptação de ferramenta E 6,3 (¼")
Material
Aço especial de alta qualidade para ferramentas
Escopo de fornecimento
Conjunto com 6 bits
Caixa com visor
Ponta
SL 3,5 x 0,6 mm
SL 4 x 0,8 mm
SL 5,5 x 1 mm
PH 1
PH 2
PZ 2
Comprimento
73 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,09 kg
Peso bruto
0,099 kg
Número da tarifa alfandegária
82079030
EAN
4028177807556
ETIM 9
EC002120
ETIM 8
EC002120
ECLASS 8.0
21044204
Descrição do produto
AS Conj.6 Bits p/Apar.Indust. SL,PH,Z2