O produto sairá de linha em: 30 de dez. de 2023
- Artigo não.:
- AS 4053410
- Descrição do produto
- Ferramenta de parafusar fabricada com alta precisão com haste longa para aplicação industrial.
- Vantagens
- Caixa robusta com visor
- Armazenamento seguro
- Dados técnicos
- Adaptação de ferramenta E 6,3 (¼")
- Material
- Aço especial de alta qualidade para ferramentas
- Escopo de fornecimento
- Conjunto com 6 bits
Caixa com visor - Ponta
- TX 10
- TX 15
- TX 20
- TX 25
- TX 30
- TX 40
- Comprimento
- 73 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,09 kg
- Peso bruto
- 0,099 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82079030
- EAN
- 4028177807563
- ETIM 9
- EC002120
- ETIM 8
- EC002120
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Descrição do produto
- Industrial bit set for cordless screwdriver with long shaft