- Nº do item:
- AS 4052.003
- Modelo
- para parafusos com Fenda
- Descrição do produto
- Chave de fenda ergonômica que se adapta perfeitamente à mão, reduzindo a força necessária de aplicação.
- Vantagens
- Cabo com extremidade antideslizante e identificação dos respectivos parafusos
- Ponta com revestimento preto e polida para manter a precisão e exatidão no encaixe
- A interconexão perfeita entre a mão e o cabo garante maiores relações de torque e o trabalho sem cansaço por mais tempo
- Material
- Ponta: liga de cromo-molibdênio-vanádio
Parte interna do cabo: plástico duro
Cabo: plástico elástico altamente flexível
- Cor
- Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
- Ø da ponta
- 3,5 mm
- Comprimento da ponta
- 100 mm
- Ponta (largura x espessura)
- 3,5 x 0,6 mm
- Ponta
- SL
- Ø do cabo
- 25 mm
- Comprimento do cabo
- 86 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,03 kg
- Peso bruto
- 0,037 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82054000
- EAN
- 4028177807044
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000158
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Descrição do produto
-
As Chave Fenda sem isolamento SL 3,5x0,6 x 100mm