- Artigo não.:
- AS 4052018
- Modelo
- para parafusos com Fenda 
- Descrição do produto
- Chave de fenda ergonômica que se adapta perfeitamente à mão, reduzindo a força necessária de aplicação. 
- Vantagens
- Cabo com extremidade antideslizante e identificação dos respectivos parafusos 
- Ponta com revestimento preto e polida para manter a precisão e exatidão no encaixe 
- A interconexão perfeita entre a mão e o cabo garante maiores relações de torque e o trabalho sem cansaço por mais tempo 
- Material
- Ponta: liga de cromo-molibdênio-vanádio
 Parte interna do cabo: plástico duro
 Cabo: plástico elástico altamente flexível
- Cor
- Puxador: chumbo e Rittal Power Pink 
- Ø da ponta
- 5 mm 
- Comprimento da ponta
- 25 mm 
- Ponta (largura x espessura)
- 5,5 x 1 mm 
- Ponta
- SL 
- Ø do cabo
- 21 mm 
- Comprimento do cabo
- 60 mm 
- Emb.
- 1 unid. 
- Peso líquido
- 0,03 kg
- Peso bruto
- 0,036 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82054000 
- EAN
- 4028177807099 
- ETIM 9
- EC000144 
- ETIM 8
- EC000158 
- ECLASS 8.0
- 21040406 
- Descrição do produto
- 
Screwdriver Stubby, uninsulated SL SL 5,5 x 1