Chaves sem isolamento

Artigo não.: AS 4052.032

Chave de fenda ergonômica que se adapta perfeitamente à mão, reduzindo a força necessária de aplicação.

Artigo não.:
AS 4052.032
Modelo
para parafusos Cabeça Phillips
Descrição do produto
Chave de fenda ergonômica que se adapta perfeitamente à mão, reduzindo a força necessária de aplicação.
Vantagens
Cabo com extremidade antideslizante e identificação dos respectivos parafusos
Ponta com revestimento preto e polida para manter a precisão e exatidão no encaixe
A interconexão perfeita entre a mão e o cabo garante maiores relações de torque e o trabalho sem cansaço por mais tempo
Material
Ponta: liga de cromo-molibdênio-vanádio
Parte interna do cabo: plástico duro
Cabo: plástico elástico altamente flexível
Cor
Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
Ø da ponta
6 mm
Comprimento da ponta
100 mm
Ponta
PH 2
Ø do cabo
36 mm
Comprimento do cabo
106 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,09 kg
Peso bruto
0,097 kg
Número da tarifa alfandegária
82054000
EAN
4028177807136
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Descrição do produto
Screwdriver uninsulated PH