Chaves sem isolamento

Nº do item: AS 4052.053

Chave de fenda ergonômica que se adapta perfeitamente à mão, reduzindo a força necessária de aplicação.

Nº do item:
AS 4052.053
Modelo
para TX
Descrição do produto
Chave de fenda ergonômica que se adapta perfeitamente à mão, reduzindo a força necessária de aplicação.
Vantagens
Cabo com extremidade antideslizante e identificação dos respectivos parafusos
Ponta com revestimento preto e polida para manter a precisão e exatidão no encaixe
A interconexão perfeita entre a mão e o cabo garante maiores relações de torque e o trabalho sem cansaço por mais tempo
Material
Ponta: liga de cromo-molibdênio-vanádio
Parte interna do cabo: plástico duro
Cabo: plástico elástico altamente flexível
Cor
Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
Ø da ponta
3,5 mm
Comprimento da ponta
100 mm
Ponta
TX 10
Ø do cabo
25 mm
Comprimento do cabo
86 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,03 kg
Peso bruto
0,037 kg
Número da tarifa alfandegária
82054000
EAN
4028177807150
ETIM 9
EC000801
ETIM 8
EC000801
ECLASS 8.0
21040406
Descrição do produto
Screwdriver uninsulated Tx 10