Bit para parafusadeira de uso industrial com haste longa

Artigo não.: AS 4053003

Ferramenta de parafusar fabricada com alta precisão com haste longa para aplicação industrial.

Artigo não.:
AS 4053003
Modelo
para parafusos com Fenda
Descrição do produto
Ferramenta de parafusar fabricada com alta precisão com haste longa para aplicação industrial.
Vantagens
Dureza e valores de torque máximos
Dados técnicos
Adaptação de ferramenta E 6,3 (¼")
Material
Aço especial de alta qualidade para ferramentas
Ø da ponta
6,3 mm
Ponta (largura x espessura)
4 x 0,8 mm
Ponta
SL
Comprimento
73 mm
Emb.
3 unid.
Peso líquido
0,03 kg
Peso bruto
0,033 kg
Número da tarifa alfandegária
82079030
EAN
4028177807396
ETIM 9
EC002118
ETIM 8
EC003864
ECLASS 8.0
21044204
Descrição do produto
Industrial bit for cordless screwdrivers with long shaft