- Artigo não.:
- AS 4053045
- Modelo
- para TX
- Descrição do produto
- Ferramenta de parafusar fabricada com alta precisão com haste longa para aplicação industrial.
- Vantagens
- Dureza e valores de torque máximos
- Dados técnicos
- Adaptação de ferramenta E 6,3 (¼")
- Material
- Aço especial de alta qualidade para ferramentas
- Ø da ponta
- 6,3 mm
- Ponta
- TX 27
- Comprimento
- 73 mm
- Emb.
- 3 unid.
- Peso líquido
- 0,03 kg
- Peso bruto
- 0,045 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82079030
- EAN
- 4028177807501
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC003864
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Descrição do produto
-
Industrial bit for cordless screwdrivers with long shaft