- Artigo não.:
- AS 4053.310
- Descrição do produto
- Suporte magnético com encaixe hexagonal para mais segurança na fixação dos bits.
- Vantagens
- Ímã superpotente para fixação perfeita
- Concentricidade perfeita
- Dados técnicos
- Adaptação de ferramenta E 6,3 (¼")
- Material
- Aço especial de alta qualidade para ferramentas
- Ø da ponta
- 6,3 mm
- Comprimento da ponta
- 47 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,01 kg
- Peso bruto
- 0,018 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85051190
- EAN
- 4028177807549
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC002118
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Descrição do produto
-
Bit magnetic holder with hex drive