Conjunto de bits com suporte para bits

Artigo não.: AS 4053.420

Conjunto com 7 peças diferentes de bits práticos de alta qualidade com haste curta e suporte magnético.

Artigo não.:
AS 4053.420
Descrição do produto
Conjunto com 7 peças diferentes de bits práticos de alta qualidade com haste curta e suporte magnético.
Vantagens
Operação utilizando apenas uma mão
Função de chave auxiliar
Dados técnicos
Adaptação de ferramenta C 6,3 (¼˝)
Escopo de fornecimento
Conjunto com 6 bits
Suporte para bits
Ponta
TX 25
TX 30
TX 40
PH 1
PH 2
PH 3
Comprimento
25 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,08 kg
Peso bruto
0,085 kg
Número da tarifa alfandegária
82079030
EAN
4028177807570
ETIM 9
EC003864
ETIM 8
EC003864
ECLASS 8.0
21044204
Descrição do produto
AS Conjunto de 7 bit's