Conjunto de chaves com pontas intercambiáveis sem isolamento

Artigo não.: AS 4053450

Conjunto de ferramenta contendo 13 peças com cabo confortável, dobrável e travável.

Artigo não.:
AS 4053450
Descrição do produto
Conjunto de ferramenta contendo 13 peças com cabo confortável, dobrável e travável.
Dados técnicos
PH 1 - SL 4 x 0,8 mm
PH 2 - PH 3
PZ 1 - SL 5 x 0,8 mm
PZ 2 - SL 6 x 1 mm
PZ 3 - SL 7 x 1,2 mm
TX 6 - TX 7
TX 8 - TX 9
TX 10 - TX 15
TX 20 - TX 25
TX 30 - TX 40
Encaixe para chave Allen de 3 mm - encaixe para chave Allen de 4 mm
Encaixe para chave Allen de 5 mm - encaixe para chave Allen de 6 mm
Material
Ponta: liga de cromo-molibdênio-vanádio
Parte interna do cabo: plástico duro
Cabo: plástico elástico altamente flexível
Cor
Puxador: RAL 7016 e RAL 35745
Escopo de fornecimento
Encaixe combinado de ponta: chave de fenda e cabo T
12 pontas, cada uma com 2 tipos de chave
Caixa para armazenamento
Comprimento da ponta
160 mm
Ø do cabo
39 mm
Comprimento do cabo
105 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,03 kg
Peso bruto
1,069 kg
Número da tarifa alfandegária
82054000
EAN
4028177809536
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Descrição do produto
AS Conj.chaves fendas permutav. 13 peças