Alicate de crimpagem Flex para terminais de cabos

Artigo não.: AS 4054.030

Para processar terminais de condutores sem luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 1 e terminais de condutores com luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 4.

Artigo não.:
AS 4054.030
Modelo
Reto
Descrição do produto
Para processar terminais de condutores sem luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 1 e terminais de condutores com luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 4.
Vantagens
Colocação do terminal pela frente ou pelo lado devido ao cabeçote giratório
Requer aplicação de força mínima com condutores com diâmetro maior
Qualidade constantemente alta na pressão
Catraca travável
Autoajustável
Material
Aço especial de alta qualidade para ferramentas
Superfície
Brunido, preto, fosco
Cor
Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
Fixação
Crimp trapezoidal
Sentido da entrada de cabos
Pela frente ou pelo lado
Dimensões
Comprimento: 180 mm
AWG
26 ‐ 8
Para diâmetro
0,14 ‐ 10 mm²
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,35 kg
Peso bruto
0,388 kg
Número da tarifa alfandegária
82032000
EAN
4028177955936
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Descrição do produto
AS crimping tool for cross-section 0.14 – 10 mm², rotating head, trapezoidal crimp