- Artigo não.:
- AS 4054080
- Modelo
- Angular
- Descrição do produto
- Para processar terminais chatos não isolados.
- Vantagens
- Catraca travável
- Matrizes com identificação para precisão no processamento dos respectivos diâmetros
- Material
- Aço especial de alta qualidade para ferramentas
- Superfície
- Cromada fosca
- Cor
- Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
- Fixação
- Crimp B
- Dimensões
- Largura: 18 mm
Altura: 59 mm
Comprimento: 198 mm
- AWG
- 26 ‐ 16
- Para diâmetro
- 0,1 ‐ 1,5 mm²
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,433 kg
- Peso bruto
- 0,443 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82032000
- EAN
- 4028177807662
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Descrição do produto
-
Crimping pliers for crimp tab terminals