Alicate de decapagem

Artigo não.: AS 4054300

Para desencapar cabos e condutores. Autoajustável, com cabo ergonômico e lâmina de decape que pode ser facilmente trocada.

Artigo não.:
AS 4054300
Descrição do produto
Para desencapar cabos e condutores. Autoajustável, com cabo ergonômico e lâmina de decape que pode ser facilmente trocada.
Vantagens
Batente com ajuste flexível da extensão do decape
Cortador de condutor prático integrado
Mecanismo de ajuste automático para os mais diferentes tipos de isolamento e diâmetros de condutores
Matrizes compatíveis com todos os tipos de alicate e que podem ser facilmente trocadas
Cabo com dois componentes e parte suave antiderrapante
Cor
Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
Dimensões
Largura: 20 mm
Altura: 90 mm
Comprimento: 191 mm
AWG
34 ‐ 8
Para diâmetro
0,02 ‐ 10 mm²
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,17 kg
Peso bruto
0,18 kg
Número da tarifa alfandegária
82032000
EAN
4028177807709
ETIM 9
EC002109
ETIM 8
EC002109
ECLASS 8.0
21043706
Descrição do produto
AS Descarnador de Cabos 0,02 a 10mm2