- Artigo não.:
- AS 4054305
- Descrição do produto
- Para desencapar cabos e condutores. Autoajustável, com cabo ergonômico e lâmina de decape que pode ser facilmente trocada.
- Vantagens
- Batente com ajuste flexível da extensão do decape
- Cortador de condutor prático integrado
- Mecanismo de ajuste automático para os mais diferentes tipos de isolamento e diâmetros de condutores
- Matrizes compatíveis com todos os tipos de alicate e que podem ser facilmente trocadas
- Cabo com dois componentes e parte suave antiderrapante
- Cor
- Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
- Dimensões
- Largura: 20 mm
Altura: 90 mm
Comprimento: 191 mm
- AWG
- 12 ‐ 5
- Para diâmetro
- 4 ‐ 16 mm²
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,17 kg
- Peso bruto
- 0,18 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82032000
- EAN
- 4028177807716
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Descrição do produto
-
AS Alicate de descaranar 4 - 16mm2 /AWG 12-5