- Artigo não.:
- AS 4054315
- Modelo
- Angular
- Descrição do produto
- Para desencapar cabos e condutores. Autoajustável, com cabo ergonômico e lâmina de decape que pode ser facilmente trocada.
- Vantagens
- Batente com ajuste flexível da extensão do decape
- Cortador de condutor prático integrado
- Mecanismo de ajuste automático para os mais diferentes tipos de isolamento e diâmetros de condutores
- Matrizes compatíveis com todos os tipos de alicate e que podem ser facilmente trocadas
- Cabo com dois componentes e parte suave antiderrapante
- Cor
- Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
- Dimensões
- Comprimento: 168 mm
- AWG
- 34 ‐ 8
- Para diâmetro
- 0,02 ‐ 10 mm²
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,2 kg
- Peso bruto
- 0,218 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82032000
- EAN
- 4028177930971
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Descrição do produto
-
AS wire stripper, angled, for cross-section 0.02 – 10 mm²