- Artigo não.:
- AS 4054650
- Modelo
- Reto
- Descrição do produto
- Para condutores de cobre e alumínio.
- Vantagens
- Cabos ergonômicos para trabalhar sem cansaço e sem escorregar
- Material
- Aço especial de alta qualidade para ferramentas
- Cor
- Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
- Normas
- Isolamento de proteção de 1000 V
- VDE
- Dimensões
- Largura: 53 mm
Comprimento: 160 mm
- Para diâmetro
- 0,5 ‐ 35 mm²
- Para cabos com Ø
- 12 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,195 kg
- Peso bruto
- 0,203 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82032000
- EAN
- 4028177807822
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21049011
- Descrição do produto
-
Cable cutter up to 35mm²