Alicate de corte lateral

Artigo não.: AS 4054600

Para condutores de cobre e alumínio.

Artigo não.:
AS 4054600
Modelo
Reto
Descrição do produto
Para condutores de cobre e alumínio.
Vantagens
Garante estabilidade de longo prazo no corte e, consequentemente, cortes perfeitos
Cabos ergonômicos para trabalhar sem cansaço e sem escorregar
Material
Aço especial de alta qualidade para ferramentas
Superfície
Cromada fosca
Cor
Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
Normas
Isolamento de proteção de 1000 V
VDE
Dimensões
Comprimento: 160 mm
Para cabos com Ø
0,2 ‐ 11 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,243 kg
Peso bruto
0,253 kg
Número da tarifa alfandegária
82032000
EAN
4028177807815
ETIM 9
EC000165
ETIM 8
EC000165
ECLASS 8.0
21043711
Descrição do produto
AS Alicate de corte diagonal 0,2 a 11mm
Aprovações
VDE