- Artigo não.:
- AS 4054.800
- Descrição do produto
- Com mordente serrilhado e chave estrela integrada de M8 até M10.
- Vantagens
- Cabos ergonômicos para trabalhar sem cansaço e sem escorregar
- Relação de torque favorável para segurar bem a ferramenta e bom desempenho no corte
- Requer aplicação de pouca força
- Material
- Aço especial de alta qualidade para ferramentas
- Superfície
- Cromada fosca
- Cor
- Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
- Normas
- Isolamento de proteção de 1000 V
- VDE
- Dimensões
- Comprimento: 180 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,289 kg
- Peso bruto
- 0,299 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82032000
- EAN
- 4028177807860
- ETIM 9
- EC000836
- ETIM 8
- EC000836
- ECLASS 8.0
- 21043809
- Descrição do produto
-
AS Alicate universal c/isolamento