- Artigo não.:
- AS 4054.850
- Descrição do produto
- Com mordente serrilhado.
- Vantagens
- Cabos ergonômicos para trabalhar sem cansaço e sem escorregar
- Material
- Aço especial de alta qualidade para ferramentas
- Superfície
- Cromada fosca
- Cor
- Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
- Normas
- Isolamento de proteção de 1000 V
- VDE
- Dimensões
- Comprimento: 200 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,21 kg
- Peso bruto
- 0,215 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82032000
- EAN
- 4028177807877
- ETIM 9
- EC000835
- ETIM 8
- EC000835
- ECLASS 8.0
- 21043816
- Descrição do produto
-
AS Alicate de pontas finas c/isolamento