Alicate de crimpagem para terminais de cabos

Nº do item: AS 4054.000

Para processar terminais de condutores sem luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 1 e terminais de condutores com luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 4.

Nº do item:
AS 4054.000
Modelo
Angular
Descrição do produto
Para processar terminais de condutores sem luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 1 e terminais de condutores com luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 4.
Vantagens
Requer aplicação de força mínima com condutores com diâmetro maior
Qualidade constantemente alta na pressão
Matrizes com identificação para precisão no processamento dos respectivos diâmetros
Catraca travável
Material
Aço especial de alta qualidade para ferramentas
Superfície
Cromada fosca
Cor
Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
Fixação
Crimp trapezoidal
Sentido da entrada de cabos
Lateral
Dimensões
Altura: 59 mm
Comprimento: 198 mm
AWG
24 ‐ 10
Para diâmetro
0,25 ‐ 6 mm²
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,439 kg
Peso bruto
0,449 kg
Número da tarifa alfandegária
82032000
EAN
4028177807587
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Descrição do produto
AS Alicate cravaçao ponteira 0,25 a 6mm2