Alicate de crimpagem para terminais de cabos

Artigo não.: AS 4054004

Para processar terminais de condutores sem luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 1 e terminais de condutores com luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 4.

Artigo não.:
AS 4054004
Modelo
Reto
Descrição do produto
Para processar terminais de condutores sem luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 1 e terminais de condutores com luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 4.
Vantagens
Requer aplicação de força mínima com condutores com diâmetro maior
Qualidade constantemente alta na pressão
Matrizes com identificação para precisão no processamento dos respectivos diâmetros
Catraca travável
Material
Aço especial de alta qualidade para ferramentas
Superfície
Cromada fosca
Cor
Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
Fixação
Crimp WM
Sentido da entrada de cabos
Lateral
Dimensões
Altura: 68 mm
Comprimento: 256 mm
AWG
8 ‐ 4
Para diâmetro
10 ‐ 25 mm²
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,66 kg
Peso bruto
0,69 kg
Número da tarifa alfandegária
82032000
EAN
4028177807600
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Descrição do produto
Crimping pliers for wire end ferrules