Alicate de crimpagem para terminais de cabos

Artigo não.: AS 4054.020

Para processar terminais não isolados

Artigo não.:
AS 4054.020
Modelo
Angular
Descrição do produto
Para processar terminais não isolados.
Vantagens
Catraca travável
A otimização do efeito de alavanca reduz o esforço necessário para o manuseio, mesmo com diâmetros maiores
Material
Aço especial de alta qualidade para ferramentas
Superfície
Cromada fosca
Cor
Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
Fixação
Crimp Reentrância
Dimensões
Altura: 59 mm
Comprimento: 198 mm
AWG
20 ‐ 14
Para diâmetro
0,5 ‐ 2,5 mm²
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,429 kg
Peso bruto
0,439 kg
Número da tarifa alfandegária
82032000
EAN
4028177807624
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Descrição do produto
Crimping plier 0.34 - 2.5 mm², indent