- Artigo não.:
- AS 4054023
- Modelo
- Reto
- Descrição do produto
- Para processar terminais não isolados.
- Vantagens
- Catraca travável
- A otimização do efeito de alavanca reduz o esforço necessário para o manuseio, mesmo com diâmetros maiores
- Material
- Aço especial de alta qualidade para ferramentas
- Superfície
- Cromada fosca
- Cor
- Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
- Fixação
- Crimp Reentrância dupla
- Dimensões
- Altura: 68 mm
Comprimento: 256 mm
- AWG
- 12 ‐ 8
- Para diâmetro
- 4 ‐ 10 mm²
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,63 kg
- Peso bruto
- 0,668 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82032000
- EAN
- 4028177807648
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Descrição do produto
-
Crimping plier 4 - 10 mm², d-indent