O produto sairá de linha em: 30 de dez. de 2023
- Artigo não.:
- AS 4054024
- Modelo
- Reto
- Descrição do produto
- Para processar terminais não isolados.
- Vantagens
- Catraca travável
- A otimização do efeito de alavanca reduz o esforço necessário para o manuseio, mesmo com diâmetros maiores
- Material
- Aço especial de alta qualidade para ferramentas
- Superfície
- Cromada fosca
- Cor
- Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
- Fixação
- Crimp Reentrância
- Dimensões
- Altura: 68 mm
Comprimento: 256 mm - AWG
- 8 ‐ 4
- Para diâmetro
- 10 ‐ 25 mm²
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,52 kg
- Peso bruto
- 0,67 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82032000
- EAN
- 4028177807655
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Descrição do produto
- Crimping plier 10 - 25 mm², indent-C.