- Artigo não.:
- AS 4054140
- Modelo
- Angular 
- Descrição do produto
- Para processar terminais e conectores isolados. 
- Vantagens
- Reconhecimento fácil do diâmetro pela identificação das matrizes com diferentes cores 
- Catraca travável 
- Destrava assim que a pressão necessária é alcançada, evitando níveis insuficientes de pressão 
- Material
- Aço especial de alta qualidade para ferramentas 
- Superfície
- Cromada fosca 
- Cor
- Puxador: chumbo e Rittal Power Pink 
- Fixação
- Crimp oval 
- Dimensões
- Altura: 59 mm
 Comprimento: 198 mm
- AWG
- 22 ‐ 14 
- Para diâmetro
- 0,75 ‐ 2,5 mm² 
- Emb.
- 1 unid. 
- Peso líquido
- 0,42 kg
- Peso bruto
- 0,44 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82032000 
- EAN
- 4028177807686 
- ETIM 9
- EC000168 
- ETIM 8
- EC000168 
- ECLASS 8.0
- 21043811 
- Descrição do produto
- 
Crimping plier 0.5 - 2,5 mm², Oval-c.