Alicate de crimpagem para terminais de cabos

Artigo não.: AS 4054141

Para processar terminais e conectores isolados

Artigo não.:
AS 4054141
Modelo
Reto
Descrição do produto
Para processar terminais e conectores isolados.
Vantagens
Reconhecimento fácil do diâmetro pela identificação das matrizes com diferentes cores
Catraca travável
Destrava assim que a pressão necessária é alcançada, evitando níveis insuficientes de pressão
Material
Aço especial de alta qualidade para ferramentas
Superfície
Cromada fosca
Cor
Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
Fixação
Crimp oval
Dimensões
Altura: 68 mm
Comprimento: 256 mm
AWG
22 ‐ 10
Para diâmetro
0,75 ‐ 6 mm²
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,64 kg
Peso bruto
0,68 kg
Número da tarifa alfandegária
82032000
EAN
4028177807693
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Descrição do produto
AS Alicate cravaçao olhais 0,5 a 6mm2