- Artigo não.:
- AS 4054400
- Descrição do produto
- Para desencapar condutores e cabos de diferentes instalações.
- Cor
- Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
- Dimensões
- Largura: 39,8 mm
Altura: 18,5 mm
Comprimento: 90,5 mm - Para cabos com Ø
- 2,5 ‐ 11 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,033 kg
- Peso bruto
- 0,043 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82032000
- EAN
- 4028177807730
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Descrição do produto
- Stripping tool for cables Ø 2.5 - 11 mm