Alicate de crimpagem para terminais de cabos

Artigo não.: AS 4054002

Alicate de crimpagem para formato quadrado ou sextavado para processar terminais de condutores sem luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 1 e terminais de condutores com luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 4.

Artigo não.:
AS 4054002
Modelo
Reto
Descrição do produto
Para processar terminais de condutores sem luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 1 e terminais de condutores com luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 4.
Vantagens
Requer aplicação de força mínima com condutores com diâmetro maior
Qualidade constantemente alta na pressão
Catraca travável
Autoajustável
Material
Aço especial de alta qualidade para ferramentas
Superfície
Cromada fosca
Cor
Puxador: RAL 7016 e RAL 35745
Fixação
Crimp quadrado
Sentido da entrada de cabos
Lateral
Dimensões
Comprimento: 176 mm
AWG
26 ‐ 8
Para diâmetro
0,14 ‐ 10 mm²
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,4 kg
Peso bruto
0,449 kg
Número da tarifa alfandegária
82032000
EAN
4028177930957
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Descrição do produto
AS crimping tool, square, for cross-section 0.14 – 10 mm²