- Nº do item:
- AS 4054.003
- Modelo
- Reto
- Descrição do produto
- Para processar terminais de condutores sem luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 1 e terminais de condutores com luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 4.
- Vantagens
- Requer aplicação de força mínima com condutores com diâmetro maior
- Qualidade constantemente alta na pressão
- Catraca travável
- Autoajustável
- Material
- Aço especial de alta qualidade para ferramentas
- Superfície
- Cromada fosca
- Cor
- Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
- Fixação
- Crimp sextavado
- Sentido da entrada de cabos
- Lateral
- Dimensões
- Comprimento: 176 mm
- AWG
- 26 ‐ 8
- Para diâmetro
- 0,14 ‐ 10 mm²
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,4 kg
- Peso bruto
- 0,455 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82032000
- EAN
- 4028177930964
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Descrição do produto
- AS crimping tool, hexagon, for cross-section 0.14 – 10 mm²
Alicate de crimpagem para terminais de cabos
Nº do item: AS 4054.003
Alicate de crimpagem para formato quadrado ou sextavado para processar terminais de condutores sem luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 1 e terminais de condutores com luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 4.