Punção redondo para chapa de aço

Artigo não.: AS 4055220

Para fazer recortes redondos.

Artigo não.:
AS 4055220
Modelo
Com 3 pontas de corte
Escopo de fornecimento
Matriz
Punção
Parafuso tensor sem rolamento
Material trabalhável
Chapa de aço
Espessura máxima processável de peças de chapa de aço
2 mm
Punção com Ø
20,4 mm
Para roscas
M20
Nota
Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento
Outras medidas, vide punção redondo com divisão em aço inoxidável
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
Parafuso tensor (Ø x C)
9,5 x 50 mm
Parafuso tensor hidráulico Ø
9,5 mm
19 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,102 kg
Peso bruto
0,122 kg
Número da tarifa alfandegária
82073010
EAN
4028177808225
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Descrição do produto
AS Cortante Redondo M20 chapa de aço
Documentação
Manual de instruções