Punção redondo para chapa de aço

Artigo não.: AS 4055222

Para fazer recortes redondos.

Artigo não.:
AS 4055222
Modelo
Com 3 pontas de corte
Descrição do produto
Para fazer recortes redondos. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou puncionadeira hidráulica.
Escopo de fornecimento
Matriz
Punção
Parafuso tensor sem rolamento
Material trabalhável
Chapa de aço
Espessura máxima processável de peças de chapa de aço
2 mm
Punção com Ø
22,5 mm
Nota
Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento
Outras medidas, vide punção redondo com divisão em aço inoxidável
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
Parafuso tensor (Ø x C)
9,5 x 50 mm
Parafuso tensor hidráulico Ø
9,5 mm
19 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,113 kg
Peso bruto
0,133 kg
Número da tarifa alfandegária
82073010
EAN
4028177808232
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Descrição do produto
AS Perfurador chapa
Documentação
Manual de instruções