- Artigo não.:
- AS 4055.368
- Descrição do produto
- Para fazer recortes quadrados. O conjunto de perfuração é utilizado com puncionadeira hidráulica.
- Vantagens
- Com saída lateral dos resíduos
- A matriz não emperra
- Escopo de fornecimento
- Matriz
Punção
Pino tensor
Contraporca
Maleta de plástico
- Material trabalhável
- Chapa de aço
- Espessura máxima processável de peças de chapa de aço
- 3 mm
- Acionamento hidráulico
- Sim
- Punção □
- 68 x 68 mm
- Dimensões
- Largura: 68 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 4,3 kg
- Peso bruto
- 4,359 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82073010
- EAN
- 4028177808430
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descrição do produto
-
AS Saca-bocados 68mm x 68mm