Punção quadrado para chapa de aço

Artigo não.: AS 4055392

Para fazer recortes quadrados.

Artigo não.:
AS 4055392
Vantagens
Com saída lateral dos resíduos
A matriz não emperra
Escopo de fornecimento
Matriz
Punção
Pino tensor
Contraporca
Maleta de plástico
Bucha distanciadora
Pino tensor especial
Material trabalhável
Chapa de aço
Espessura máxima processável de peças de chapa de aço
3 mm
Acionamento hidráulico
Sim
Punção □
92 x 92 mm
Dimensões
Largura: 92 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
6,26 kg
Peso bruto
7,62 kg
Número da tarifa alfandegária
82073010
EAN
4028177808447
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Descrição do produto
AS Cortante quadrado ch.aço 92x92 mm
Documentação
Manual de instruções