Este item será descontinuado em: 30 de dez. de 2021
- Artigo não.:
- AS 4055473
- Descrição do produto
- Para fazer recortes retangulares para conectores. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou puncionadeira hidráulica.
- Vantagens
- Com saída lateral dos resíduos
- A matriz não emperra
- Eixos resistentes à torção para punções e matrizes são utilizados como pinos tensores.
- Escopo de fornecimento
- Matriz
Punção
Pino tensor
Contraporca
Porca de pressão com rolamento
Adaptador para sistema hidráulico
Maleta de plástico - Material trabalhável
- Chapa de aço
- Aço inoxidável
- Espessura máxima processável de peças de aço inoxidável
- 1,25 mm
- Espessura máxima processável de peças de chapa de aço
- 1,75 mm
- Punção ▭
- 58,4 x 11,3 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,695 kg
- Peso bruto
- 0,873 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82073010
- EAN
- 4028177808584
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descrição do produto
- Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel
- Documentação
- Manual de instruções