Punção para conector SUB-D para chapa de aço e aço inoxidável

Nº do item: AS 4055.474

Para fazer recortes retangulares para conectores.

Nº do item:
AS 4055.474
Descrição do produto
Para fazer recortes retangulares para conectores. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou puncionadeira hidráulica.
Vantagens
Com saída lateral dos resíduos
A matriz não emperra
Eixos resistentes à torção para punções e matrizes são utilizados como pinos tensores.
Escopo de fornecimento
Matriz
Punção
Pino tensor
Contraporca
Porca de pressão com rolamento
Adaptador para sistema hidráulico
Maleta de plástico
Material trabalhável
Chapa de aço
Aço inoxidável
Espessura máxima processável de peças de aço inoxidável
1 mm
Espessura máxima processável de peças de chapa de aço
1,65 mm
Punção ▭
55,7 x 13,9 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,89 kg
Peso bruto
0,903 kg
Número da tarifa alfandegária
82073010
EAN
4028177808591
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Descrição do produto
Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel
Documentação
Manual de instruções