Punção redondo com divisão para aço inoxidável, com três divisões

Artigo não.: AS 4055115

Para fazer recortes redondos.

Artigo não.:
AS 4055115
Modelo
Com divisão tripla
Descrição do produto
Para fazer recortes redondos. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou puncionadeira hidráulica.
Escopo de fornecimento
Matriz
Punção
Material trabalhável
Aço inoxidável
Espessura máxima processável de peças de aço inoxidável
2 mm
Punção com Ø
15,2 mm
Nota
Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.665
Parafuso tensor (Ø x C)
11,1 x 60 mm
Parafuso tensor hidráulico Ø
11,1 mm
19 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,039 kg
Peso bruto
0,054 kg
Número da tarifa alfandegária
82073010
EAN
4028177807976
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Descrição do produto
Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting
Documentação
Manual de instruções