- Artigo não.:
- AS 4055116
- Modelo
- Com divisão tripla
- Descrição do produto
- Para fazer recortes redondos. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou puncionadeira hidráulica.
- Escopo de fornecimento
- Matriz
Punção
- Material trabalhável
- Aço inoxidável
- Espessura máxima processável de peças de aço inoxidável
- 2 mm
- Punção com Ø
- 16,2 mm
- Para roscas
- M16
- Nota
- Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.665
- Parafuso tensor (Ø x C)
- 11,1 x 60 mm
- Parafuso tensor hidráulico Ø
- 11,1 mm
19 cm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,043 kg
- Peso bruto
- 0,059 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82073010
- EAN
- 4028177807983
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descrição do produto
-
AS Cortante redondo M16 para aço inox