- Artigo não.:
 
- AS 4055120
 
- Modelo
 
- Com divisão tripla 
 
- Descrição do produto
 
- Para fazer recortes redondos. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou puncionadeira hidráulica. 
 
- Escopo de fornecimento
 
- Matriz
Punção  
- Material trabalhável
 
- Aço inoxidável 
 
- Espessura máxima processável de peças de aço inoxidável
 
- 2 mm 
 
- Punção com Ø
 
- 20,4 mm 
 
- Para roscas
 
- M20 
 
- Nota
 
- Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento 
 
- Suitable for hydraulic bolt order number
 
- 4055.665 
 
- Parafuso tensor (Ø x C)
 
- 11,1 x 60 mm 
 
- Parafuso tensor hidráulico Ø
 
- 11,1 mm
19 cm  
- Emb.
 
- 1 unid. 
 
- Peso líquido
 
- 0,077 kg
 
- Peso bruto
 
- 0,098 kg
 
- Número da tarifa alfandegária
 
- 82073010 
 
- EAN
 
- 4028177808003 
 
- ETIM 9
 
- EC000156 
 
- ETIM 8
 
- EC000156 
 
- ECLASS 8.0
 
- 21049047 
 
- Descrição do produto
 
- 
AS Cortante redondo PG13 para aço inox