Punção redondo com divisão para aço inoxidável, com três divisões

Artigo não.: AS 4055.128

Para fazer recortes redondos.

Artigo não.:
AS 4055.128
Modelo
Com divisão tripla
Descrição do produto
Para fazer recortes redondos. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou puncionadeira hidráulica.
Escopo de fornecimento
Matriz
Punção
Material trabalhável
Aço inoxidável
Espessura máxima processável de peças de aço inoxidável
2,5 mm
Punção com Ø
28,3 mm
Nota
Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Parafuso tensor (Ø x C)
19 x 55 mm
Parafuso tensor hidráulico Ø
19 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,157 kg
Peso bruto
0,181 kg
Número da tarifa alfandegária
82073010
EAN
4028177808034
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Descrição do produto
AS Cortante redondo PG 21 para aço inox
Documentação
Manual de instruções