Punção redondo com divisão para aço inoxidável, com três divisões

Artigo não.: AS 4055140

Para fazer recortes redondos.

Artigo não.:
AS 4055140
Modelo
Com divisão tripla
Descrição do produto
Para fazer recortes redondos. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou puncionadeira hidráulica.
Escopo de fornecimento
Matriz
Punção
Material trabalhável
Aço inoxidável
Espessura máxima processável de peças de aço inoxidável
2,5 mm
Punção com Ø
40,5 mm
Para roscas
M40
Nota
Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Parafuso tensor (Ø x C)
19 x 75 mm
Parafuso tensor hidráulico Ø
19 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,386 kg
Peso bruto
0,417 kg
Número da tarifa alfandegária
82073010
EAN
4028177808089
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Descrição do produto
AS Cortante redondo M40para aço inox
Documentação
Manual de instruções