Punção redondo com divisão para aço inoxidável, com três divisões

Artigo não.: AS 4055163

Para fazer recortes redondos.

Artigo não.:
AS 4055163
Modelo
Com divisão tripla
Descrição do produto

Escopo de fornecimento
Matriz
Punção
Material trabalhável
Aço inoxidável
Espessura máxima processável de peças de aço inoxidável
2,5 mm
Punção com Ø
63,5 mm
Para roscas
M63
Nota
Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Parafuso tensor (Ø x C)
19 x 75 mm
Parafuso tensor hidráulico Ø
19 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,025 kg
Peso bruto
1,098 kg
Número da tarifa alfandegária
82073010
EAN
4028177808164
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Descrição do produto
AS Cortante redondo M63para aço inox
Documentação
Manual de instruções