Punção retangular para chapa de aço

Artigo não.: AS 4055400

Para fazer recortes retangulares.

Artigo não.:
AS 4055400
Descrição do produto
Para fazer recortes retangulares. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou puncionadeira hidráulica.
Vantagens
Com saída lateral dos resíduos
A matriz não emperra
Escopo de fornecimento
Matriz
Punção
Pino tensor
Contraporca
Maleta de plástico
Porca de pressão com rolamento
Adaptador para sistema hidráulico
Material trabalhável
Chapa de aço
Espessura máxima processável de peças de chapa de aço
2 mm
Acionamento hidráulico
Sim
Acionamento manual
Sim
Punção ▭
22 x 30 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,807 kg
Peso bruto
0,837 kg
Número da tarifa alfandegária
82073010
EAN
4028177808454
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Descrição do produto
AS Cortante rectangular 22x30 mm
Documentação
Manual de instruções