Este item será descontinuado em: 30 de dez. de 2021
- Artigo não.:
- AS 4055402
- Descrição do produto
- Para fazer recortes retangulares. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou puncionadeira hidráulica.
- Vantagens
- Com saída lateral dos resíduos
- A matriz não emperra
- Escopo de fornecimento
- Matriz
Punção
Pino tensor
Contraporca
Maleta de plástico - Material trabalhável
- Chapa de aço
- Espessura máxima processável de peças de chapa de aço
- 2 mm
- Acionamento hidráulico
- Sim
- Punção ▭
- 45 x 92 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 4,3 kg
- Peso bruto
- 4,346 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82073010
- EAN
- 4028177808478
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descrição do produto
- Hole punch, rectangular for sheet steel
- Documentação
- Manual de instruções