- Nº do item:
- AS 4055.440
- Modelo
- Com chaveta de 3 mm
- Descrição do produto
- Para fazer recortes com contorno especial. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou puncionadeira hidráulica.
- Vantagens
- Com saída lateral dos resíduos
- A matriz não emperra
- Escopo de fornecimento
- Matriz
Punção
Pino tensor
Contraporca
Porca de pressão com rolamento
Adaptador para sistema hidráulico
Maleta de plástico
- Material trabalhável
- Chapa de aço
- Espessura máxima processável de peças de chapa de aço
- 2 mm
- Punção com Ø
- 22,5 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,727 kg
- Peso bruto
- 0,757 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82073010
- EAN
- 4028177808492
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descrição do produto
-
AS Saca-bocados p/22,5 contornos espec.