- Artigo não.:
- AS 4055461
- Descrição do produto
- Para fazer recortes retangulares para conectores. O conjunto de perfuração é utilizado com puncionadeira hidráulica.
- Vantagens
- Com saída lateral dos resíduos
- A matriz não emperra
- Ao pressionar matriz e punção, os orifícios para a montagem dos conectores são marcados na chapa metálica colocada entre eles
- Escopo de fornecimento
- Matriz
Punção
Pino tensor
Contraporca
- Material trabalhável
- Chapa de aço
- Espessura máxima processável de peças de chapa de aço
- 2 mm
- Punção ▭
- 36 x 65 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,323 kg
- Peso bruto
- 3,171 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82073010
- EAN
- 4028177808522
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descrição do produto
-
AS Cortante rectangular 36x65mm