Punção para conectores pesados para chapa de aço

Nº do item: AS 4055.463

Para fazer recortes retangulares para conectores.

Nº do item:
AS 4055.463
Descrição do produto
Para fazer recortes retangulares para conectores. O conjunto de perfuração é utilizado com puncionadeira hidráulica.
Vantagens
Com saída lateral dos resíduos
A matriz não emperra
Ao pressionar matriz e punção, os orifícios para a montagem dos conectores são marcados na chapa metálica colocada entre eles
Escopo de fornecimento
Matriz
Punção
Pino tensor
Contraporca
Material trabalhável
Chapa de aço
Espessura máxima processável de peças de chapa de aço
2 mm
Punção ▭
36 x 86 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,6 kg
Peso bruto
3,648 kg
Número da tarifa alfandegária
82073010
EAN
4028177808539
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Descrição do produto
AS Saca-bocados 36mm x 86mm 16 polos
Documentação
Manual de instruções