- Nº do item:
- AS 4055.465
- Descrição do produto
- Para fazer recortes retangulares para conectores. O conjunto de perfuração é utilizado com puncionadeira hidráulica.
- Vantagens
- Com saída lateral dos resíduos
- A matriz não emperra
- Ao pressionar matriz e punção, os orifícios para a montagem dos conectores são marcados na chapa metálica colocada entre eles
- Escopo de fornecimento
- Matriz
Punção
Pino tensor
Contraporca
- Material trabalhável
- Chapa de aço
- Espessura máxima processável de peças de chapa de aço
- 2 mm
- Punção ▭
- 36 x 112 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,84 kg
- Peso bruto
- 4,7 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82073010
- EAN
- 4028177808546
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descrição do produto
-
AS Cortante rectangular 39x112mm