Punção redondo com divisão para chapa de aço, com três divisões

Artigo não.: AS 4055.518

Para fazer recortes redondos.

Artigo não.:
AS 4055.518
Modelo
Com divisão tripla
Descrição do produto

Escopo de fornecimento
Matriz
Punção
Material trabalhável
Chapa de aço
Espessura máxima processável de peças de chapa de aço
2 mm
Punção com Ø
18,6 mm
Nota
Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento
Outras medidas, vide punção redondo com divisão em aço inoxidável
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
Parafuso tensor (Ø x C)
9,5 x 50 mm
Parafuso tensor hidráulico Ø
9,5 mm
19 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,061 kg
Peso bruto
0,076 kg
Número da tarifa alfandegária
82073010
EAN
4028177808652
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Descrição do produto
AS Cortante Redondo PG11
Documentação
Manual de instruções