Punção redondo com divisão para chapa de aço, com três divisões

Artigo não.: AS 4055520

Para fazer recortes redondos.

Artigo não.:
AS 4055520
Modelo
Com divisão tripla
Descrição do produto

Escopo de fornecimento
Matriz
Punção
Material trabalhável
Chapa de aço
Espessura máxima processável de peças de chapa de aço
2 mm
Punção com Ø
20,4 mm
Para roscas
M20
Nota
Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento
Outras medidas, vide punção redondo com divisão em aço inoxidável
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
Parafuso tensor (Ø x C)
9,5 x 50 mm
Parafuso tensor hidráulico Ø
9,5 mm
19 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,075 kg
Peso bruto
0,095 kg
Número da tarifa alfandegária
82073010
EAN
4028177808669
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Descrição do produto
AS Cortante redondo PG13
Documentação
Manual de instruções